Publikovat produkty
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůSensor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)925
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)35.72
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals