Publikovat produkty
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
    Cover Italia

    BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    In new buildings or under renovation and / or where the creation of a new tax or the raising of the existing one is necessary, the metal base is the most versatile solution as it adapts to all types of roofing. The external coating can be with waterproofing or with sheet metal. Made of galvanized, pre-painted sheet metal, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length according to the project needs, they are insulated with a polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Specifikace
    • METAL BASES OF TAX MADE in galvanized, pre-painted, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length depending on the project requirement, they are insulated with polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
    • Skupina výrobkůSupports
    • Skupina produktůMetallic supports
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu