Publikovat produkty
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
    Cover Italia

    COVERLUX

    COVERLUX domes and continuous skylights are essential elements for the zenithal illumination of small and medium-sized production and commercial spaces. Made for thermoforming flat sheets in polymethylmethacrylate (COVERLUX PMMA) or compact U.V. polycarbonate Protected SHOCKPROOF (COVERLUX PC) transparent or opal white diffuser color that allows a uniform diffusion of light and a significant reduction of radiation and internal greenhouse effect. They are single, double or triple wall products. The skylights are thermoformed in modules with a constant pitch of 180/150 cm with end caps of variable length and allow the creation of luminous strips in full compliance with the design dimensions
    Specifikace
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCOVERLUX
    • Skupina výrobkůCoverlux
    • Skupina produktůDomes - continous skylight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu