Publikovat produkty
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
    Cover Italia

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    As is well known, heat tends to stratify upwards. The creation of openings in the roof of the building, in association with the base, form a chimney effect that naturally extracts the heat allowing a recirculation of air and lowering the temperature inside the building. To create this phenomenon, COVERLUX / COVERPLUS domes and skylights can be equipped with a full-hole electric opening device or for individual modules. Made with frame and counterframe in standard or low heat transmission (B.T.T.) extruded natural aluminum. They are controlled by a 230 V single-phase motor with integrated limit switch with one or more thrust points or central gearmotor connected to rack units. The standard stroke is 30 cm, on request motors with stroke up to 100 cm or motors that allow the tilting of the mobile leaf up to 90 ° - 100 ° with the possibility of being powered at 24V for connection to the IRAI system and the insertion in an emergency disposal system of smoke and heat.
    Specifikace
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Skupina výrobkůOpening system
    • Skupina produktůElectric system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu