Publikovat produkty
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE
Cover Italia

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

To allow the opening and the recirculation of air in rooms with limited height and small dimensions, mainly the domes and only on certain measures the skylights, they can be equipped with manual opening devices operated by a removable rod of variable length. These devices are made with standard or low thermal transmission (B.T.T.) natural aluminum extruded profiles and are moved by a jack with worm screw.
Specifikace
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • Skupina výrobkůOpening system
  • Skupina produktůManual system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCSkylights
  • Kód UNSPSC301718
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Popis Uniclass 2015Skylights
  • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Číslo OmniClass23-17 17 00
  • Název OmniClassSkylights
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu