Publikovat produkty
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
    Cover Italia

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Covered access from an internal and protected area prevents access by unauthorized personnel, limiting the risk of accidents and injuries. The opening device for the hatch is made with a natural aluminum frame and counterframe equipped with a locking / unlocking handle. The lifting of the mobile door, until reaching the maximum opening of about 90 ° degrees, occurs with the help of one or two gas springs based on the size of the dome. A richiesta è possibile creare la variante con l’apertura dall’esterno.
    Specifikace
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • Skupina výrobkůOpening system
    • Skupina produktůAccess to coverage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu