Publikovat produkty
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTICADUTA

    In compliance with the anti-fall safety rules and with what is reported in the European UNI EN 1873: 2016 (regulation of thermoformed domes) and 14963: 2007 (regulation of continuous thermoformed skylights), which prohibit declaring and considering these two types of coverage as fall protection Cover Italia designs, manufactures and installs its own certified fall arrest c / o Istituto Masini in Rho (MI). Made with 20/10 thick longitudinal profiles welded to electro-welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire, it is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2).
    Specifikace
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGRIGLIE-ANTICADUTA
    • Skupina výrobkůSafety
    • Skupina produktůAnti-Fall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu