Publikovat produkty
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Designed following the directives of the ANIA standard, the anti-intrusion grids are an element of primary importance for the fall protection of people and for accessing reimbursements for damage to domes and skylights caused by burglary, as required by the major insurance companies present in the national territory . The grid is made with 30/10 thick longitudinal profiles welded and approximately 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, 16 mm section and is electrolytically galvanized on an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2)
    Specifikace
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • Skupina výrobkůSafety
    • Skupina produktůAnti-intrusion
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu