Publikovat produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 14/32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1600KG

Specifikace
    • LENGTH: 3710 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaALIMAKSCANDO4501432FC
  • Skupina výrobkůBuidling Hoists
  • Skupina produktůBuidling Hoists
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-03
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt