Publikovat produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 II 19-32 FC
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 II 19-32 FC

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK =2000KG 2 CABINS

Specifikace
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaALIMAKSCANDO450II1932FC
  • Skupina výrobkůBuidling Hoists
  • Skupina produktůBuidling Hoists
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-03
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt