Publikovat produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    Specifikace
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaALIMAKSCANDO6502132FC
    • Skupina výrobkůBuidling Hoists
    • Skupina produktůBuidling Hoists
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-03
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt