Publikovat produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 24/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg 2 CABINS

Specifikace
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2400 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaALIMAKSCANDO6502432FCTWIN
  • Skupina výrobkůBuidling Hoists
  • Skupina produktůBuidling Hoists
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-28
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt