Publikovat produkty
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Specifikace
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaALIMAKSCANDO650FC3046
    • Skupina výrobkůBuidling Hoists
    • Skupina produktůBuidling Hoists
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-03
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt