Publikovat produkty
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

VENTILATION FAN, ≤2500 M³/H

The Turbo Dryer TD 2400 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage. By connecting up to three hoses drying can be carried out especially purposefully. With very compact dimensions and low weight the ventilators can be transported without any problems.

Specifikace
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHEYLOTD2200
  • Skupina výrobkůHeaters - Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Fans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-27
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa