Publikovat produkty
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Specifikace
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHEYLOTD300
  • Skupina výrobkůHeaters - Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Fans
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-27
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa