Publikovat produkty
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m 

    With onboard generator 230V

    Specifikace
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJLG450AJGENSET
    • Skupina výrobkůBoomlifts Articulated
    • Skupina produktůBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-11
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
    • Klasifikace IFCObjekt