Publikovat produkty
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT, DIESEL <14m

    With onboard generator 230V

    Specifikace
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJLG460SJGENSET
    • Skupina výrobkůBoomlifts Telescopic
    • Skupina produktůBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-11
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
    • Klasifikace IFCObjekt