Publikovat produkty
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Specifikace
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSATEMA3010
  • Skupina výrobkůHeaters - Ventilation
  • Skupina produktůThawing Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-15
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa