Publikovat produkty
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
    Crawford-EMEA
    Archivovány

    Crawford VL3016 vertical lifting fabric door

    Crawford VL3016 from ASSA ABLOY Entrance Systems is available in an extra corrosion-proof model for extremely corrosive environments. The door may be mounted on the inside or outside of a building, or in the actual door opening. Crawford VL3016 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The machine box and motor can be enclosed in various ways.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacra_3016_vl
    • Skupina výrobkůIndustrial door, hangar door
    • Skupina produktůVertical lifting fabric door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-04-09
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715