Publikovat produkty
Atomic

Atomic

Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
  • Number of colours: 8
  • Special colours available from 200m / 220yds upwards.
  • Width: 140 cm / 55 Inches
  • Weight: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota0100270
  • Skupina výrobkůFabrics
  • Skupina produktůCreation Baumann Line
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200000
  • Šířka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.245
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectTkaniny - Textilie
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCWindow film
  • Kód UNSPSC30141511

Podobné produkty