Publikovat produkty
HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421

6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

A high-performance 4K60 4:2:0 multiformat AV switcher. Features four HDMI® inputs, two DM Lite® inputs, and one mirrored HDMI and DM Lite® output with 4K scaler. Also includes four analog audio inputs and one analog audio output. Supports automatic switching of HDMI and DM Lite inputs, advanced EDID management, and native Crestron® control via Ethernet.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHD-MD421-switcher
  • Skupina výrobkůVideo
  • Skupina produktůHDMI Solutions
  • Datum zveřejnění2021-05-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Popis Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Číslo OmniClass23-37 23 00
  • Název OmniClassTelecommunications Equipment