Publikovat produkty
HD-MD4X1-4KZ-E - 4x1 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

HD-MD4X1-4KZ-E - 4x1 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

HD-MD4X1-4KZ-E

4x1 4K60 4:4:4 HDR AV Switcher

A high-performance 4K60 4:4:4 AV switcher. Provides four HDMI® inputs and one HDMI output. Includes support of HDR (High Dynamic Range) and Dolby Vision® video formats, automatic switching of HDMI inputs, advanced EDID management, native Crestron® control via Ethernet, XiO Cloud® connectivity, and enterprise-grade security.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHD-MD4X1-4KZ-E-switcher
  • Skupina výrobkůVideo
  • Skupina produktůHDMI Solutions
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Popis Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Číslo OmniClass23-37 23 00
  • Název OmniClassTelecommunications Equipment