Publikovat produkty
AM-TX3-100 - AirMedia® Series 3 Connect Adapter

AM-TX3-100 - AirMedia® Series 3 Connect Adapter

The AirMedia® Connect Adapter (AM-TX3-100) enables wireless presentation when paired with a Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver. Deploy the AM-TX3-100 alongside an AirMedia Series 3 Receiver in conference rooms, huddle rooms, lounges, lobbies, or almost any space to establish a productive meeting environment.

Specifikace
  • Key Features

    • Connects to a personal device using an integrated USB-C® cable
    • Shares content up to 4K30 resolution within seconds of connecting to a personal device
    • Wirelessly pairs with a Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver (AM-3100-WF or AM-3200-WF)
    • Pair up to (8) AM-TX3-100 Connect Adapters with a single Wi-Fi® network capable AirMedia Series 3 Receiver
    • Includes backlit capacitive touch buttons for convenient content sharing control
    • No software installation required
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaam-tx3-100
    • Skupina výrobkůAudio Visual Workspace Solutions
    • Skupina produktůWireless Presentation Solutions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)2.95
    • Hloubka (palce)66
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vMexiko
    • Čistá hmotnost (lb)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Controls
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001634
    • Název ETIMAudio/video transmitting system
    • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Kód UNSPSC391215
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Popis Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 00
    • Název OmniClassAudio Visual Equipment