Publikovat produkty
DMC Input Card

DMC Input Card

The Generic input card designed for use with any card-based Crestron® DigitalMedia™ Switcher. 


Specifikace
  • Key Features

    • Modular input card for a DM-MD8X8, DM-MD16X16, or DM-MD32X32 switcher


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDMC-Input-Card
  • Skupina výrobkůVideo
  • Skupina produktůDigitalMedia Modular Matrix
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-15
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Popis Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Číslo OmniClass23-37 23 00
  • Název OmniClassTelecommunications Equipment