Publikovat produkty
CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e
Archivovány

CCS-CAM-USB-F-100 - Logitech® Webcam C930e

The C930e is a high-definition 1080p camera manufactured by Logitech®. It is available from Crestron® as part of some Crestron Mercury™ conference system packages.
 
Key Features
Full HD 1080p video quality
H.264 with SVC and UVC 1.5 encoding technology
90-degree diagonal field of view
Automatically adapts to varying lighting conditions
Excellent low-light image quality
Autofocus for effortless setup
ZEISS™ glass lens for razor sharp images
External privacy shutter
Plug-and-play USB 2.0 connectivity
Tripod mountable
Monitor mounting clip included

Specifikace
  • Dimensions
      Height 1.14 in (29 mm); 1.70 in (44 mm) with clip
      Width 3.70 in (94 mm)
      Depth 0.95 in (24 mm); 2.80 in (71 mm) with clip
    Weight
      5.7 oz (162 g)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLogitech-c-930e-webcam-CCS-CAM-USB-F-100
  • Skupina výrobkůAudio Visual Workspace Solutions
  • Skupina produktůAll-In-One Meeting Solutions
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)3.7
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)0.356
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Popis Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Číslo OmniClass23-37 23 00
  • Název OmniClassTelecommunications Equipment