Publikovat produkty
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
7750 Series Sunshade System
    C.R. Laurence

    7750 Series Sunshade System

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)

    Efficiently and beautifully styled Series CRL7750 Sunshades lend sophistication and modern design, transforming architecturally ordinary buildings into eye-catching structures. 

    The sunshade comes in standard sized units with mounting brackets and a corrugated top metal panel. 


    #sunshade #shade #canopy #awning #sunblind #outrigger #louver

    Specifikace
      • Aluminum and Stainless Steel Construction 
      • Efficient Light Transmission 
      • Practical Design for Ease of Installation 
      • Stock Center, Corner, and End Panels Available 
      • Four Standard Sizes : 36Lx12W, 36L x24W, 36Lx36W, 36Lx48W
      • (Custom Sizes and custom painted finishes  are also available )


      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, unblind, outrigger, louver



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7750-sunshade
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůSun Control Devices
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (palce)36
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Název UNSPSCAwnings
    • Kód UNSPSC30151901
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Popis Uniclass 2015Sunscreens
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké