Publikovat produkty
Balancer™ Series Frameless Balanced Doors
C.R. Laurence

Balancer™ Series Frameless Balanced Doors

CRL Balancer™ Series All Glass Frameless Balanced Doors come completely glazed with either 1/2" or 3/4" (12 or 19 mm) fully tempered glass. 4" (102 mm) or 6" (152 mm) rails top and bottom are required with optional 10" (254 mm) bottom rails to meet A.D.A. codes for glass framed doors. Balanced Door Packages are available with concealed or exposed vertical tubes and are 'install ready' when shipped.





Specifikace
    • 4", 6" or 10" (102, 152 or 254 mm) Tall Square Profile Door Rails for all glass frameless doors
    • Glass door available With or Without Mini Vertical Stiles
    • Glass door available in six Standard Architectural Finishes, With Custom Finishes Available
    • Glazed Using Expansion Cement Technology

    keywords: doors, exterior door, aluminum door glass door

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-balancer-series-all-glass-frameless-balanced-doors
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůBalanced Door Entrances
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Popis Uniclass 2015Doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-13 33 23 19 15
  • Název OmniClassBalanced Door All-Glass Storefronts
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké