Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Defender Series BW8100 Blast Resistant Fixed Window

Číslo položky: crl-usalum-series-bw8100
Výrobce: C.R. Laurence
Kategorie produktu: Windows
Skupina produktu: Aluminum Windows
Datum publikování: 2018-08-10
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)

The Series BW8100 Fixed Window offers that rare combination of durability and toughness to meet blast mitigation requirements. The Defender Series of Blast Mitigation products are designed to provide protection for DoD and private sector facilities. Other Defender Series products include Storefront, Curtain Wall, Projected Windows, Horizontal Sliding, and Single Hung Windows. 

• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Tested to AAMA CW60
• Thermally Insulated-NFRC Certified
• U-Factors as Low as 0.34
• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
• Choice of Block or Fin Frame
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• Accessories Such as Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 60" x 90" (1524 x 2286 mm)
• Made in the USA


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Okna - Pevné rámy
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Fixed windows
UNSPSC kód: 30171609
Uniclass 1.4 Kód: JL10
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Popis: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Popis: Doors and windows
NBS Reference Kód: 25-30-95-28
NBS Reference Popis: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 13 11
Název OmniClass: Metal Fixed Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Název Hodnota
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Fixed
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®