Publikovat produkty
Top Notch Window Wall System
C.R. Laurence

Top Notch Window Wall System

1" (25 mm) Glazing Infill

Series TT601 Utilizes Wedge-Type Molded Corner Exterior Sponge Gaskets

The Top Notch Systems offer a shallow face reveal that creates a flush exterior appearance. These systems are designed for labor saving stacking type installations that require glazing from the interior. Internal water deflectors at intermediate horizontal to vertical intersections allow infiltrated water to be drained into a continuous sill gutter and weeped to the exterior. The Top Notch Systems are designed for fixed horizontal window wall or punched opening applications.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-topnotch-window-walls
  • Skupina výrobkůWalls
  • Skupina produktůAluminum -Framed Storefronts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Název UNSPSCGlass curtainwalling
  • Kód UNSPSC30151806
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
  • Název OmniClassCurtain Walls
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké