Publikovat produkty
Klarity Freestanding Interior Partition
Klarity Freestanding Interior Partition
    C.R. Laurence

    Klarity Freestanding Interior Partition

    The Klarity Freestanding Glass Partition seamlessly defines interior spaces using expansive glass spans that maximize transparency and daylight diffusion. A key benefit of the Klarity system is its ultra-slim posts with a 3/4" face trim. This creates virtually unobstructed views that articulate a spacious and modern environment. Although slim, Klarity posts and glass clamps feature robust 316 grade stainless steel construction that ensures structural integrity and lasting durability. The system is ideal for interiors with high or exposed ceilings where the glass cannot be secured at the head.

    Specifikace
      • Ultra slim posts with 3/4" face trim
      • Optional sliding or swing door
      • No top rail required
      • Select from 5', 6', and 7' post heights
      • Maximum height including glass: 8 feet
      • End posts, center posts, and corner posts available
      • Brushed stainless steel or custom powder coat finishes


      keywords: glass partition, post, post and glass, modern partition, glass wall, glass rail, post rail, 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklarity
    • Skupina výrobkůInterior Partitions
    • Skupina produktůGlass Wall
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-05-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Název OmniClassPartition Frames
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké