Publikovat produkty
Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA
Cummins

Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® heavy-duty engine - Rugged 4-cycle, industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
  • Control system - The PowerCommand® digital control is standard equipment and provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry™ protective relay, output metering and auto-shutdown.
  • Cooling system - Standard and enhanced integral set-mounted radiator systems, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat. Also optional remote cooled configuration for non-factory supplied cooling systems.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacummins-qsk95
  • Skupina výrobkůElectricity Generation Units
  • Skupina produktůDiesel Generator Sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution