Publikovat produkty
Automatic Transfer Switches
Cummins

Automatic Transfer Switches

4.1 z 5 hvězdiček4.1(7 recenze)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

Cummins Power Generation offers several automatic transfer switch product lines for use in switching power between two services and with the needs of your application. PowerCommand® transfer switches round out the essential parts of a complete power system from Cummins Power Generation. These microprocessor-based components are designed to function together with a PowerCommand generator set as a seamless power system to deliver reliability, performance and cost effectiveness.

These microprocessor-based controls optimize performance and simplify operation and service in over 100,000 installations worldwide.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacummins-switches
  • Skupina výrobkůSwitches
  • Skupina produktůAutomatic Transfer Switches
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCSwitchgear systems
  • Kód UNSPSC39121105
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
  • Popis Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
  • Kód CSI MasterFormat 201426 36 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Transfer Switches
  • Číslo OmniClass23-35 37 11
  • Název OmniClassAutomatic Transfer Switches
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution