Publikovat produkty
Stonepanel Jet Dark Thin Set
Stonepanel Jet Dark Thin Set
    CUPA STONE

    Stonepanel Jet Dark Thin Set

    Traditional black slate, with dark and blue tones. This natural stone panel creates elegant walls and adds character to any façade. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    Specifikace
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastonepanel-jet-dark-thin-set
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůWall Cladding Natural Stone panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálBřidlice
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Název UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131702
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Popis Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 75 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Wall Facing
    • Číslo OmniClass23-15 15 15 11
    • Název OmniClassWall Stone Facing
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes