Publikovat produkty
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Archivovány

    Wall Cladding Stonepanel® Sabbia

    Cream colored travertine with golden ruts and earth tones. Simply the brightest Stonepanel. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    Specifikace
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastonepanel-sabbia
    • Skupina výrobkůCladding
    • Skupina produktůWall Cladding Natural Stone panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Název UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131702
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Popis Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 75 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Stone Wall Facing
    • Číslo OmniClass23-15 15 15 11
    • Název OmniClassWall Stone Facing
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes