Publikovat produkty
Cortina Anticiclónica HV
Cuprum

Cortina Anticiclónica HV

  • Sistema plegable de duelas de protección anticiclónico
  • Ofrece 3 opciones de anclaje: a pared, piso a techo y sobre pared y opción de nivelación para pisos irregulares.
  • Opción de cierre interno y externo en posición central o lateral.
    Altura máxima de 2840 mm
  • Resiste huracanes categoría 5 de hasta más de 250 km/h
  • Producto certificado por el Condado de Miami Dade
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacuprum-cortina-anticiclonica-hv
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2840
  • Šířka (mm)2840
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vMexiko
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Storm Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Mexiko