Publikovat produkty
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 5"
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 5"
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 5"
    Cuprum

    Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 5"

    Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
    Specifikace
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (>500 Hurricane) Air infiltration P5(>3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE5 (<2.5 Very High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacuprum_mc450ad_solucion_estructural_5_pulgadas_premium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCZeď

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Mexiko