Publikovat produkty
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"
Cuprum

Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"

Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
Specifikace
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacuprum_mc450ad_solucion_mecanica_6_pulgadas_premium
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vMexiko
  • Vyrobeno vMexiko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Klasifikace IFCZeď

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Mexiko