Publikovat produkty
Serie 50 - Puerta batiente comercial
Serie 50 - Puerta batiente comercial
Serie 50 - Puerta batiente comercial
    Cuprum

    Serie 50 - Puerta batiente comercial

    Hinged door with internal or external opening option Skirting boards and beading customization option 54 mm frame and 3 or 6 in. skirtings 57mm frame depth system Presents the possibility of incorporating a key lock Glazing capacity up to 18 mm Recessed reinforcement system with straight aesthetics
    Specifikace
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A3 (200 A 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 a 10 Depression) Static air pressure V4 (196 a 232 Building) Thermal transmittance EE2 (5.5 a 4.5 Down) Acoustic performance AA4 32 to 39 High Standard)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacuprum_puerta_batiente_comercial_serie_50
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2400
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Mexiko