Publikovat produkty
Serie 140 - Ventana fija
Serie 140 - Ventana fija
Serie 140 - Ventana fija
    Cuprum

    Serie 140 - Ventana fija

    Eurovent classic - series 140, fixed window. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (9mm and 24mm).
    Specifikace
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacuprum_ventana_fija_serie_140
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Mexiko