Publikovat produkty
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • Skupina výrobkůRoof accessories
    • Skupina produktůRoof accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)181
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCPřenášecí element
    • Kód Uniclass 2015Ss_80_30_25_30
    • Popis Uniclass 2015Fixed rig suspended access systems
    • Číslo OmniClass23-13 41 00
    • Název OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText