Publikovat produkty
Snow fence profiled
Snow fence profiled
    CW Lundberg

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • Skupina výrobkůRoof accessories
    • Skupina produktůRoof accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_22_34
    • Popis Uniclass 2015Guard barriers
    • Číslo OmniClass23-13 41 21
    • Název OmniClassRoof Snow Guards

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText