Publikovat produkty
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    A classic when it comes to bike bollards. The bicycle is placed in the rubber bracket or alongside the bollard. It can be locked using the heart-shaped bollard. A locking chain (often highly appreciated by cyclists) is also available as an option for enhanced security. The BETA bike bollard can also be used for motorcycles, then mounted without the rubber brackets.
    Specifikace
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBETA-bike-bollard
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůBicycle Bollard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Popis Uniclass 2015Metal bollards
    • Kód CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie