Publikovat produkty
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles

    The bicycle shelter LIGHT is designed to function as a protection for bicycles, charging stations, seat benches or elsewhere where needed in the public space. LIGHT is also available with an integrated solar cell system - SUNLIGHT. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bike parking solution.

    Specifikace
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLIGHT-BicycleShelter-4000-dubblesided
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůCycle shelter LIGHT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1982
    • Šířka (mm)4000
    • Hloubka (mm)4060
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)818
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Popis Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
    • Název OmniClassBicycle Shelters
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie