Publikovat produkty
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    The OMEGA is an intuitive bike bollard with a clean design. The bicycle can either be parked alongside the bollard leaning against the ring or in rubber brackets which are attached to the ring (in this case the bollard is turned facing the street as shown in the pictures). Both options provide a great opportunity to lock the bicycle in the frame while it has good support standing upright.
    Specifikace
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOMEGA-bike-bollard
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůBicycle Bollard
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)845
    • Šířka (mm)535
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Popis Uniclass 2015Metal bollards
    • Kód CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Číslo OmniClass23-11 29 35
    • Název OmniClassBollards
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie