Publikovat produkty
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles

    Cycle shelter YPSILON is the double-sided version of KAPPA. Just like KAPPA, it´s main function is protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. It is often combined with the bicycle rack DELTA. However, the bollards BETA and OMEGA is also popular choices with YPSILON.
    Specifikace
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.Hot-dip galvanizedHot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaYPSILON-cycle-shelter-5500
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůCycle shelter YPSILON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2300
    • Šířka (mm)5500
    • Hloubka (mm)4050
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)592
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Popis Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
    • Název OmniClassBicycle Shelters
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie