Publikovat produkty
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles

    The cycle shelter KAPPA has become a popular feature in the public space. It´s designed mainly to function as a protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bikeparking solution.

    Specifikace
    • Sizes:
      Cyklos KAPPA 4,5m (Art.no: 300746)
      Cyklos KAPPA 5,5m (Art.no: 311825)
      Cyklos KAPPA 8,5m (Art.no: 300743)
      Cyklos KAPPA 10,5m (Art.no: 311869)
      Cyklos KAPPA 12,5m (Art.no: 300744)
      Cyklos KAPPA 16,5m (Art.no: 300748)
      Etc

      The c.t.c distance is 4m or 5m. Other c.t.c distances is available for special order.

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacycle-shelter-kappa-8500
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůCycle shelter KAPPA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)8500
    • Hloubka (mm)1900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)352
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Popis Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11
    • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie