Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

DELTA Bicycle Rack dual sided 2,5m CC500mm 10 bicycles

Číslo položky: DELTA-BicycleRackdualsided-2500mm-cc500-10bicycles
Výrobce: CYKLOS
Kategorie produktu: Bicycle parking
Skupina produktu: Bicycle rack DELTA
Šířka (mm): 2500
Výška (mm): 640
Hloubka (mm): 1340
Datum publikování: 2019-04-03
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (12)
DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.

Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)

Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)

Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.

Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.


Materiál hlavní: Galvanized steel
Sekundární materiál: Powder coated steel
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 24

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Venkovní nábytek
IFC klasifikace: Object
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8141
Uniclass 1.4 Popis: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-20
Uniclass 2.0 Popis: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Popis: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kód: 31-20
NBS Reference Popis: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Číslo OmniClass: 23-11 29 11 11
Název OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Název Hodnota
Application Bicycle parking
Capacity 10
Colour Any RAL color
Intended Function Bicycle parking
Length 2500 mm
Loading Capabilities 10 bicycles
Material Steel
Maximum Loading Capabilities 10 Bicycles
Method Of Installation 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 2500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Any RAL color
Material Steel

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny