Publikovat produkty
Cylinda ovens IBU 86
Cylinda

Cylinda ovens IBU 86

IBU 86 is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9001284
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůOven
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)595
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)564
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56