Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
cylinda/products/770d2618-c158-4f5d-943f-86dcecdc3f00
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
Cylinda ovens IBU 86 P
Dostupné v Spojené státy
Cylinda
Sledovat
Cylinda ovens IBU 86 P
IBU 86 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9001286
Skupina výrobků
Kitchen
Skupina produktů
Oven
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2014-01-02
Číslo vydání
1
Výška (mm)
595
Šířka (mm)
595
Hloubka (mm)
564
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Pokyny k instalaci
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086%20P.pdf
Certifikace výrobku
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Vedlejší materiál
Sklo
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
40
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Furniture and Furnishings
Kód UNSPSC
56
Podobné produkty
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Stáhnout
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Stáhnout
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Stáhnout
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Stáhnout
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Stáhnout