Publikovat produkty
Cylinda microwave IM 65
Cylinda

Cylinda microwave IM 65

IM 65 is a built-in microwave with 900 W power and 1200w when set to grill function. 25 liters internal volume, quick start function and defrosting programs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9003350
  • Skupina výrobkůKitchen
  • Skupina produktůMicrowave
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)375
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56